Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE jaune, 150 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
22 AWG
Caractéristiques du produit
2 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
2.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
5 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
10 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
15.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
75 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
75 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
150 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible