Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0KY4

BCC M415-0000-1A-034-EX45T2-30X

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE jaune, 300 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
22 AWG

Caractéristiques du produit
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE jaune, 300 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?