Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I , II
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : orange
BROCHE 4 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Interface
Profinet
Câble
TPU blindé vert, 2.5 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Caractéristiques du produit
0.30 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
0.60 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
1.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
2.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
2.50 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
4.50 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
5.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
7.50 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
10.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
11.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
12.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
13.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
14.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
15.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
16.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
17.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
19.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
20.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
30.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
35.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
45.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
55 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
70.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
80.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
90.00 m, TPU, M12x1, Connecteur mâle
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-025 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-030 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-035 | |
|
135.62 CAD
Prix de catalogue
|
141.82 CAD
Prix de catalogue
|
148.04 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Câble | TPU blindé vert, 2.5 m, compatible chaîne porte-câble | TPU blindé vert, 3 m, compatible chaîne porte-câble | TPU blindé vert, 3.5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Gaine de câble, couleur | vert | vert | vert |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible