Câbles de liaison
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028 | BCC M415-U024-8F-724-VS04T4-048 | |
|
114.31 CAD
Prix de catalogue
|
114.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | USB-A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | USB-A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Câble | PVC blindé noir, 2.8 m | PVC blindé noir, 4.8 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VAC | 30 VAC |
| Classe de protection | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |