Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Raccordement
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 12 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
1.5 mm²
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
| BCC A324-0000-10-003-PX04A5-120 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-120 | BCC A324-0000-10-003-PX04A5-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire | Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR noir, 12 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 12 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible