Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0L28

BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-500

Câbles pour produits BTL

Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles
Câble
PUR blindé noir, 50 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
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
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles
Câble
PUR blindé noir, 50 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Température de câble, pose flexible
-5...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
5.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Gaine de câble, couleur
noir
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?