Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, L-codé
Câble
PUR gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
| BCC M425-M425-3L-386-PX85A5-150 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-150 | BCC M425-M415-3L-386-PX85A5-150 | |
|
503.02 CAD
Prix de catalogue
|
503.02 CAD
Prix de catalogue
|
503.02 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, L-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, L-codé |
| Câble | PUR gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de protection | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible