Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : rose
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : rose
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, coudé, 5 pôles, codage L
Câble
PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
| BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-020 | |
|
119.49 CAD
Prix de catalogue
|
150.24 CAD
Prix de catalogue
|
119.49 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, coudé, 5 pôles, codage L | Connecteur mâle M12x1, coudé, 5 pôles, codage L | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de protection | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Gaine de câble, couleur | gris | gris | gris |
| Homologation / conformité |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible