Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED blanche
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
Caractéristiques du produit
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
15.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-010-PX0434-150-C003 | BCC – 4-wire - PUR-single ended cable black – unshielded (Configurable) | BCC M415-0000-1A-010-PX0434-150 | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-150 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
109.52 CAD
Prix de catalogue
|
82.13 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | - | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | - | LED verte | - |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED blanche | - | LED blanche | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | - | LED jaune | - |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | - | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | antivalent |
| Câble | PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | - | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible