Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
2.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
15.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
20.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
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
| BCC M323-0000-10-004-PX0334-100-C003 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-100 | BCC M323-0000-10-004-PW0334-100 | |
|
71.84 CAD
Prix de catalogue
|
58.49 CAD
Prix de catalogue
|
89.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP |
| Câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
| Visualisation d'état | - | - | oui |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible