Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-711-PX0434-020 | BCC M425-M414-3A-650-PW0434-020 | BCC M425-M414-3A-304-PW0434-020 | |
|
54.91 CAD
Prix de catalogue
|
65.35 CAD
Prix de catalogue
|
50.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte / non | - |
| Visualisation d'état | - | oui/non | - |
| Visualisation d'état (broche 2) | - | LED blanche | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible