Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BCC0LCR

BCC M435-0000-2L-000-61X5B5-000

Connecteurs confectionnables

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
5
Section de raccordement
2.50 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
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
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage L
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
5
Section de raccordement
2.50 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
Diamètre de câble D
8...13 mm
Tension d'emploi Ub
63 VDC / 63 VAC
Courant nominal (40 °C)
16.0 A
Température ambiante
-40...85 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
cURus
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?