Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I , II
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc/vert
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : blanc/brun
BROCHE 6 : brun
BROCHE 7 : blanc/bleu
BROCHE 8 : bleu
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc/vert
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : blanc/brun
BROCHE 6 : brun
BROCHE 7 : blanc/bleu
BROCHE 8 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Traversées d'armoire électrique
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé
Fixation
M16x1,5
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible