Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I , II
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc/vert
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc/bleu
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc/brun
BROCHE 8 : brun
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc/vert
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc/bleu
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc/brun
BROCHE 8 : brun
I , II
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc/vert
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : blanc/brun
BROCHE 6 : brun
BROCHE 7 : blanc/bleu
BROCHE 8 : bleu
BROCHE 1 : blanc/orange
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc/vert
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : blanc/brun
BROCHE 6 : brun
BROCHE 7 : blanc/bleu
BROCHE 8 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Traversées d'armoire électrique
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, X-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 48 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
Classe de protection
IP67/IP20
Caractéristiques du produit
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
20.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible