Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour l'alimentation et les boissons
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE-V gris, 20 m
Nombre de conducteurs
5
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
| BCC S4B5-0000-1A-017-YX8534-200-C009 | BCC S4B5-0000-1A-034-YX8534-200-C009 | BCC S4C5-0000-1A-017-YX8534-200-C009 | |
|
172.19 CAD
Prix de catalogue
|
172.19 CAD
Prix de catalogue
|
172.19 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | TPE-V gris, 20 m | TPE-V gris, 20 m | TPE-V gris, 20 m |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible