Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR
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
| BCC M428-M414-M414-U3101-010/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-100/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-050/002 | |
|
694.14 CAD
Prix de catalogue
|
746.51 CAD
Prix de catalogue
|
694.14 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Câble | PUR | PUR | PUR |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible