Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0LP1

BCC S424-E894-8G-672-ES64N9-050-C009

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose flexible
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
42 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP67/IP20
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?