Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Câble
TPE jaune, 5 m
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Caractéristiques du produit
0.60 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
1.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
2.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
3.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
5.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
10.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
15.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
20.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
30.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
35.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
40.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible