Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
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
| BCC M414-M415-M415-U2028-015 | BCC M414-M415-M415-U2028-015-C121 | BCC M414-M415-M415-U2028-020 | |
|
95.45 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
98.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Câble | PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible