Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0LW0

BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-006

Câbles d'alimentation

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, L-codé
Câble
PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, L-codé
Câble
PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Température de câble, pose flexible
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
63 VDC
Courant nominal (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Classe de protection
IP65, IP67
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?