Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0LW6

BCC VA04-0000-10-143-PX0275-025-C110

Câbles de raccordement

Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 2.5 m
Nombre de conducteurs
2
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
A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 2.5 m
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.75 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Température de câble, pose flexible
5...90 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?