Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.34 mm²
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-017-PW0534-100 | BCC M425-0000-1A-034-PW0534-100 | BCC M425-0000-1A-040-PW0534-100 | BCC M425-0000-1A-100-PW0534-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
106.19 CAD
Prix de catalogue
|
121.00 CAD
Prix de catalogue
|
124.61 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | - | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | - | - | LED blanche | LED rouge |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | LED jaune | LED jaune |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible