Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0M17

BCC M425-0000-1A-016-VS8525-030

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PVC blindé gris, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PVC blindé gris, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?