Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Câble
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PW3534-010 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-010 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-015 | |
|
-
Prix de catalogue
|
51.73 CAD
Prix de catalogue
|
55.92 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Câble | PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible