Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
II
III
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tés
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-T0117-000 | BCC M415-M415-M415-U0007-000 | |
|
214.60 CAD
Prix de catalogue
|
119.92 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP68 | IP67 |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...90 °C |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible