Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage norme VASS
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
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
| BCC M415-M415-3A-312-PY4534-050-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-050-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY3534-050 | |
|
108.50 CAD
Prix de catalogue
|
108.50 CAD
Prix de catalogue
|
103.93 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible