Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0MF7

BCC M413-M518-M518-U2119-003-C117

Répartiteurs en Y

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M16x0,75-Connecteur femelle, droit, 8-pôles
Connexion 3
M16x0,75-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PVC gris, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M16x0,75-Connecteur femelle, droit, 8-pôles
Connexion 3
M16x0,75-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PVC gris, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Courant nominal (40 °C)
3.0 A
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?