Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0MJJ

BCC M415-M415-M415-T0122-000

Tés

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Tension d'emploi Ub
63 VDC / 63 VAC
Courant nominal (40 °C)
16.0 A
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
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Tension d'emploi Ub
63 VDC / 63 VAC
Courant nominal (40 °C)
16.0 A
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-40...85 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?