Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage S
Câble
PUR noir, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
Abandonné
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-200 | BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-200-C009 | |
|
-
Prix de catalogue
|
354.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage S | Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage S |
|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 20 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 20 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...85 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP65 | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible