Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Connexion 1
4-pôles
Connexion 2
3-pôles
Câble
PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-100 | BCC M558-D37F-B0-746-PS0825-100 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
833.43 CAD
Prix de catalogue
|
275.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 4-pôles | M16x0,75-Connecteur femelle, droit, 8-pôles | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 3-pôles | Sub-D-Connecteur femelle, droit, 15-pôles | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé |
| Câble | PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...85 °C | -5...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 630 VAC | 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 5.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP65, IP67 | IP67/IP20 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible