Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
BROCHE 1 : noir 1
BROCHE 2 : noir 2
BROCHE 3 : noir 3
BROCHE 4 : vert/jaune
BROCHE 1 : noir 1
BROCHE 2 : noir 2
BROCHE 3 : noir 3
BROCHE 4 : vert/jaune
II
BROCHE 1 : noir 1
BROCHE 2 : noir 2
BROCHE 3 : noir 3
BROCHE 4 : vert/jaune
BROCHE 1 : noir 1
BROCHE 2 : noir 2
BROCHE 3 : noir 3
BROCHE 4 : vert/jaune
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, S-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, S-codé
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
109.81 CAD
Prix de catalogue
|
155.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, S-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, S-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, S-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, S-codé |
| Câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de protection | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible