Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : vert
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : blanc
BROCHE 5 : gris
BROCHE 2 : vert
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : blanc
BROCHE 5 : gris
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BTL
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M415-0000-1A-152-PS0525-050 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
101.80 CAD
Prix de catalogue
|
206.52 CAD
Prix de catalogue
|
90.84 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -40...85 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE WEEE UKCA ULus |
CE cULus UKCA WEEE |
| Sortie de commutation | - | - | antivalent |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible