Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 65 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
1.5 mm²
Caractéristiques du produit
15.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
20.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
25.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
30.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
55.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
65.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible