Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : noir 1
BROCHE 2 : noir 2
Broche PE : vert/jaune
BROCHE 3 : noir 3
BROCHE 2 : noir 2
Broche PE : vert/jaune
BROCHE 3 : noir 3
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage S
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-020-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
106.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage S | Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage S |
|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...80 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible