Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : noir 1
BROCHE 2 : libre
PIN 3: black 2
BROCHE 4 : vert/jaune
BROCHE 2 : libre
PIN 3: black 2
BROCHE 4 : vert/jaune
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage S
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible