Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0N1L

BCC A313-0000-10-097-PX03A5-150

Câbles d'alimentation

Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
1.5 mm²
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
Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
13.0 A
Classe de protection
IP67
Gaine de câble, couleur
noir
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?