Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0N4N

BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-800

Câbles Ethernet/Profinet

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 80 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
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
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 80 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-30...70 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
Classe de protection
IP67/IP20
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?