Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0NF9

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-600

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 60 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²

Caractéristiques du produit
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
Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 60 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
1.5 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?