Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Câble
PUR noir, 70 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Caractéristiques du produit
45.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
60.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
65.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
70.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
75.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
80.00 m, PUR, 7/8", Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible