Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : gris
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : gris
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED blanche
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
Caractéristiques du produit
0.30 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
0.60 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
1.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
2.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
8.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
15.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
20.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
25.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
30.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC M415-0000-1A-039-PX0534-300 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-300 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED blanche | LED blanche |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
| Câble | PUR noir, 30 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 30 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible