Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0NZA

BCC M324-M414-3E-304-PX0434-200

Câbles de liaison

Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, A-codé
Câble
PUR noir, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
M8x1-Connecteur femelle, coudé, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, A-codé
Câble
PUR noir, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?