Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0P0U

BCC A314-A314-30-304-LX44W6-010

Câbles de liaison

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
TPE (TC-ER) jaune, 1 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C

Caractéristiques du produit
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
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
TPE (TC-ER) jaune, 1 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?