Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 4 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Caractéristiques du produit
0.30 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
0.60 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
1.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
1.50 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
2.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
2.50 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
4.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
7.50 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC M415-M414-3A-304-PY3434-040 | BCC M415-M414-3A-304-PW3434-040 | BCC M425-M414-3A-304-PW3434-040 | |
|
463.77 CAD
Prix de catalogue
|
64.33 CAD
Prix de catalogue
|
64.33 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 4 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 4 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 4 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible