Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : brun
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : vert
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : brun
I
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : brun
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : bleu
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : orange
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 6 : brun
BROCHE 7 : blanc
BROCHE 8 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé bleu turquoise, 1 mm
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
Caractéristiques du produit
0.001 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
5.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
10.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
15.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
20.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
25.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
30.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
35.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
40.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
50.00 m, PUR, M12x1, Connecteur mâle
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-015 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-020 | |
|
120.67 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | PUR blindé bleu turquoise, 1 mm | PUR blindé bleu turquoise, 1.5 m | PUR blindé bleu turquoise, 2 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP20 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Gaine de câble, couleur | bleu turquoise | bleu turquoise | bleu turquoise |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible