Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0P4U

BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-200

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 20 m
Nombre de conducteurs
8
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 20 m
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-30...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 48 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
Classe de protection
IP67/IP67
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?