Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tés
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Tension d'emploi Ub
63 VDC
Courant nominal (40 °C)
16.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-H1133-000 | BCC M415-M415-M415-T0131-000 | BCC M415-M415-M415-H0132-000 | |
|
240.55 CAD
Prix de catalogue
|
240.55 CAD
Prix de catalogue
|
291.68 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP65, IP68, monté | IP67, IP65, IP68, monté | IP67, IP65, IP68, monté |
| Température ambiante | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible