Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE (PLTC) jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
22 AWG
Caractéristiques du produit
2 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
5 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
10 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
75 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC M415-0000-1A-034-LX45T2-020 | BCC M425-0000-1A-034-LX45T2-020 | |
|
28.81 CAD
Prix de catalogue
|
28.81 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent |
| Câble | TPE (PLTC) jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble | TPE (PLTC) jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible