Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
TPE (PLTC) jaune, 75 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
22 AWG
Caractéristiques du produit
2 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
5 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
10 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
75 m, TPE (PLTC), M12x1, Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible