Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles
Câble
0.6 m
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Température de câble, pose flexible
-20...90 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-20-003-LX44W6-006 | BCC A314-0000-20-003-LX44W6-003 | |
|
48.75 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles | Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles |
|---|---|---|
| Câble | 0.6 m | 0.3 m |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...90 °C | -20...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible