Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
TPE (TC-ER) jaune, 6 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Caractéristiques du produit
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-060 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-070 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-080 | |
|
226.15 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
278.52 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Câble | TPE (TC-ER) jaune, 6 m | TPE (TC-ER) jaune, 7 m | TPE (TC-ER) jaune, 8 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...90 °C | - | - |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible